Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Permanent wall system with metal shelf Paper
Hyllteknik

Permanent wall system with metal shelf Paper

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das feste Wandsystem ist stark, einfach und flexibel. Die Wandschiene wird senkrecht an der Wand montiert und verfügt über durchgehende Perforationen zur einfachen Höhenverstellung der Träger und Böden. Es ist ein einfaches und erschwingliches Regal, das sich für die Lagerung in Lagern und Archiven eignet. Aber mit ein wenig Fantasie und kreativer Materialwahl lassen sich die Wandschienen auch dort einsetzen, wo die Optik hoch ist. Metallregal Paper ist trotz der hauchdünnen Erscheinung stylisch und stark. Wählen Sie pulverbeschichtete Farben aus unserem Katalog.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpvsmphp
  • ProduktfamilieShelving system
  • ProduktgruppePermanent wall system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2571
  • Tiefe (mm)326
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56