Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Permanent wall system with Wood ex 1
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 1

Google-Übersetzung,
Das feste Wandsystem ist stark, einfach und flexibel. Die Wandschiene wird senkrecht an der Wand montiert und verfügt über durchgehende Perforationen zur einfachen Höhenverstellung der Träger und Böden. Es ist ein einfaches und erschwingliches Regal, das sich für die Lagerung in Lagern und Archiven eignet. Aber mit ein wenig Fantasie und kreativer Materialwahl lassen sich die Wandschienen auch dort einsetzen, wo die Optik hoch ist. Die Kollektion Wood kann nach Bedarf kombiniert werden. Hier mit Arbeits- und Stauraum darüber. Wählen Sie Holz- und pulverbeschichtete Farben aus unserem Katalog.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpvsmw1
  • ProduktfamilieShelving system
  • ProduktgruppePermanent wall system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2571
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)596
Links
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit