Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Permanent wall system with Wood ex 3
Hyllteknik

Permanent wall system with Wood ex 3

Google-Übersetzung,
Das feste Wandsystem ist stark, einfach und flexibel. Die Wandschiene wird senkrecht an der Wand montiert und verfügt über durchgehende Perforationen zur einfachen Höhenverstellung der Träger und Böden. Es ist ein einfaches und erschwingliches Regal, das sich für die Lagerung in Lagern und Archiven eignet. Aber mit ein wenig Fantasie und kreativer Materialwahl lassen sich die Wandschienen auch dort einsetzen, wo die Optik hoch ist. Die Kollektion Wood kann nach Bedarf kombiniert werden. Hier ist eine komprimierte Lösung mit den verschiedenen Regaltypen. Wählen Sie Holz- und pulverbeschichtete Farben aus unserem Katalog.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpvsmw3
  • ProduktfamilieShelving system
  • ProduktgruppePermanent wall system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2573
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)334
Links
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa