Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater
Bank Sofa - 1 Seater

    Bank Sofa - 1 Seater

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Bank Sofa ist eine rekonfigurierbare, modulare Sitzlösung, die eine Standardauswahl an Komponenten bietet und so die Notwendigkeit maßgeschneiderter Bankettbestuhlung ersetzt.

    Die erhöhte Sitzhöhe von 450 mm ergänzt die Ess- und Arbeitsplatzumgebung und schafft eine bequeme Sofalösung auf Standardstuhlhöhe. Die schlichte Geometrie des Sofas verbirgt einen weichen Schaumstoff mit hoher Dichte, der lässige Eleganz in gesellschaftliche Situationen bringt und dazu beiträgt, dass das Sofa seine quadratische Form und die Körperhaltung des Benutzers beibehält.

    Darüber hinaus verfügt Bank über die Möglichkeit der Stromintegration für Arbeitsplatzumgebungen und kann auf einem Holzsockel oder einem Metallfußgestell stehen.

    Hochgradig anpassbar
    Lässige Eleganz
    Optimaler Komfort

    Spezifikation
    • • Overall Length: 600

      • Overall Width: 600

      • Overall Height: 910

      • Gross Weight: n/a

      • Shipping Weight: n/a

      • Asset Type: Fixed

      • Category: Sofas

      • Code Performance: Pr_40_50_12_81

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Features: Highly customisable, Casual elegance, Optimal comfort

      • Finish:

      ◦ Upholstery:

      ◦ Fabric

      ◦ Group 0: Remix 173, Remix 143

      ◦ Group 1: Remix, Re-Wool, Melange nap, Forest nap, Field, Atlas

      ◦ Group 2: Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline

      ◦ Group 3: Divina, Divina MD, Divina Melange, Twill Weave

      ◦ Group 4: Coda, Vidar 3

      ◦ Leather

      ◦ Leather Grp. 1: Ultra

      ◦ Leather Grp. 2: Optimo

      ◦ Leather Grp. 3: Dunes, Triumph

      ◦ Leather Grp. 4: Spectrum

      ◦ Legs: Black powder coated

      • Material: Fabric, Leather, Steel

      • Model Reference: Sofas

      • Name: Bank 1 Seater

      • Nominal Height: 910

      • Nominal Length: 600

      • Nominal Width: 600

      • Size (HxWxD): 910x600x600

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBank-Sofa_Bank-1-Seater
    • ProduktfamilieSofas
    • ProduktgruppeBank Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialLeder
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit