Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ekko 3 Seater Sofa w. Wood Legs

Ekko 3 Seater Sofa w. Wood Legs

4.6 von 5 Sternen4.6(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ekko ist eine Familie von Sofas, die sich nahtlos in den modernen Arbeitsplatz einfügen. Die gerade Geometrie an der Außenseite des Sofas reagiert intuitiv auf Innenräume, während die organisch geschwungene Polsterung ein tiefes Maß an Komfort bietet und den menschlichen Körper mit bequemer Lendenwirbelstütze wahrnimmt und widerspiegelt. Das Ekko-Sofa, das Front-of-House- oder Empfangssituationen erhöht, drückt mit seinen klaren Linien von Natur aus Präzision und Qualität aus

Als ergonomisch gestaltetes Produkt ist das Ekko ein Sofa, das den Körper des Benutzers wahrnimmt und innerhalb der niedrigen Rückenstruktur Unterstützung bietet. Der Designer des Sofas, Boris Berlin, führte umfangreiche Studien durch, um den Komfort und die Form zu optimieren, indem er intuitiv der Form und den Formen von Sitzhaltungen folgte.

Ekko ist ein Sofa, das Menschen und die moderne Arbeitsumgebung harmonisch zusammenbringt. Es ergänzt die umgebende Innenarchitektur durch eine klare Silhouette, die sich nahtlos an Wände und Raumaufteilung anpasst. Das Paspeldetail entlang der Umrisslinie des Sofas zeigt das frei fließende, durchgehende Profil und unterstreicht die Präzision der Polsterarbeit.

Im Inneren des Sofas schattieren geformte Kurven auf natürliche Weise die Form der darin Sitzenden, folgen dem menschlichen Körper und bieten tiefen, weichen Komfort.

Die Ekko-Familie ist als 2-, 2,5- und 3-Sitzer sowie als Sessel mit Beinen aus massiver, weiß oder schwarz lackierter Eiche oder geräucherter Eiche erhältlich.

Saubere Geometrien
Intuitiver Komfort
Geformte Kurven
Spezifikation
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Chair, Seats and benches
    • Code Performance: Pr_40_50_12
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features:
      • Clean geometries
      • Intuitive comfort
      • Sculpted curves
    • Finish: Black or oak
    • Material: Fabric and oak
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEkko-Sofa-3-seater-w-wood-legs
  • ProduktfamilieSofas
  • ProduktgruppeEkko Sofa System - Collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialEiche
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit