Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair
Katla Chair

    Katla Chair

    4.7 von 5 Sternen4.7(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Innovativ und leicht im Charakter, das unverwechselbare Profil des Katla ist ein klassisch raffiniertes Produkt, das aus nordischen Traditionen geboren und mit zeitgemäßer Technologie gefertigt wurde.

    Sofort werden Sie von der vertrauten Form des Stuhls angezogen, die durch seine einfache, durchdachte Konstruktion veranschaulicht wird, bei der nur zwei charakteristische Materialien verwendet werden – pulverbeschichteter Stahl und Eiche. Die Absicht von Katla ist klar definiert und bietet eine praktische Lösung für Restaurants oder ungezwungene Besprechungsumgebungen.

    Der nach dem isländischen Vulkan Katla benannte Stuhl ist von der Spaltung tektonischer Platten auf der Erdoberfläche inspiriert. Die Verkörperung dieser Inspiration ist dort zu sehen, wo die Rückenlehne mit zwei konturierten Holzstücken geteilt ist, die mit dem schlanken, pulverbeschichteten Stahlrahmen kollidieren. Die Rückenlehne lädt zum Zurücklehnen ein und folgt der Form des oberen Rückens des Körpers, um den Benutzer zu stützen.

    Der Katla besteht aus zwei bekannten Materialien und wurde in seinem Design berücksichtigt – unter Verwendung von verantwortungsvoller FSC-Eiche für die Rückenlehne und den Sitz und 100 % recycelbarem pulverbeschichtetem Stahl für die Struktur. Der Stuhl kann leicht zerlegt werden, was dazu beiträgt, einen zirkulären Lebenszyklus für das Produkt zu ermöglichen. Für den Transport lässt sich der Stuhl effizient zu viert stapeln.

    Der Katla Chair ist in schwarz oder klar lackierter Eiche für Rückenlehne und Sitzfläche erhältlich, wahlweise mit Stoff- oder Lederbezug.
    Spezifikation
      • Overall Length: 460
      • Overall Width: 570
      • Overall Height: 730
      • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/jxmm...
      • Asset Type: Fixed
      • Category: Chair, Seats and benches
      • Code Performance: Pr_40_50_12
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Features:
        • FSC Oak
        • Optional seat upholstery
        • Stackable to 4
      • Finish: Black or oak
      • Material: Oak lacquered and steel
      • Size (HxWxD): 730x460x570
      • Warranty Description: 5 year complete warranty
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: n/a
      • Warranty Duration Unit: Years
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKatla-Chair
    • ProduktfamilieChairs & Stools
    • ProduktgruppeKatla
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit