Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Spire ist ein schlankes, ausgewogenes Design mit einem einfachen, sich verjüngenden Bein, das in die flache Steintischplatte aufsteigt; Spire scheint über seinem Stahlrahmen zu schweben.

Die Form von Spire wurde von einem Schmied entworfen und ist eine Lektion in Sachen Metallverarbeitung. Spire scheint über seinem Stahlrahmen zu schweben. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Marmor-, Schiefer- oder Granitplatten können direkt auf den Metallrahmen gelegt werden. Erhältlich in drei Größen als Rechteck oder Kreis.

Elementares Spiel

Zurückhaltende Eleganz

Gestaltete Stärke

Spezifikation
    • Overall Length: 1200
    • Overall Width: 600
    • Overall Height: 400
    • Gross Weight: 35
    • Shipping Weight: 35
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features: Elemental play, Reserved elegance, Sculptured strength
    • Finish:
      • Table Top:
        • Black recycled leather
        • Oak
        • White Carrara, Green Indio, Red Alicante, Brown Emperador, Black Marquina, Grey, Black Slate
      • Frame:
        • Powder coated black
    • Material: Marble, granite, slate, wood, leather, steel
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Spire
    • Size (HxWxD): 400x1200x600
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSpire-Oval-600x1200
  • ProduktfamilieCoffee Tables
  • ProduktgruppeSpire
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialMarmor
  • Sekundär MaterialGranite
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit