Woodstock ist eine intelligente Tischserie, die unter der Marke Icons of Denmark von Hans Thyge & Co. entworfen wurde. Woodstock wurde speziell für den Objektmarkt hergestellt und präsentiert einen weicheren Besprechungstisch, der den Anforderungen des heutigen Arbeitsplatzes gerecht wird.
Durch die Kombination einer massiven Eichensäule mit einem festen Bein aus Aluminiumguss verbindet Woodstock die Unterschiede zwischen den Materialien und verbindet eine raffinierte industrielle Ästhetik mit der natürlichen Rohheit von handgefertigtem Holz.
Die Serie wurde entwickelt, um vielseitige, funktionale Oberflächen bereitzustellen und gleichzeitig die Haltbarkeit und Festigkeit zu bieten, die von einem Arbeitsplatztisch erwartet wird. Die Tische können mit Energie- und Datenmodulen technologieintegriert werden.
Der Woodstock Besprechungstisch ist in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen mit einer Höhe von 740 mm erhältlich.
Multifunktional
Raffinierte Ästhetik
Stark & robust