Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodstock Round Table Dia1100x740
Woodstock Round Table Dia1100x740
Woodstock Round Table Dia1100x740

    Woodstock Round Table Dia1100x740

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Woodstock ist eine intelligente Tischserie, die unter der Marke Icons of Denmark von Hans Thyge & Co. entworfen wurde. Woodstock wurde speziell für den Objektmarkt hergestellt und präsentiert einen weicheren Besprechungstisch, der den Anforderungen des heutigen Arbeitsplatzes gerecht wird.

    Durch die Kombination einer massiven Eichensäule mit einem festen Bein aus Aluminiumguss verbindet Woodstock die Unterschiede zwischen den Materialien und verbindet eine raffinierte industrielle Ästhetik mit der natürlichen Rohheit von handgefertigtem Holz.

    Die Serie wurde entwickelt, um vielseitige, funktionale Oberflächen bereitzustellen und gleichzeitig die Haltbarkeit und Festigkeit zu bieten, die von einem Arbeitsplatztisch erwartet wird. Die Tische können mit Steckdosen und USB-Steckern technikintegriert werden.

    Der Round Table ist in einer Vielzahl von Ausführungen und Größen erhältlich.

    Multifunktional
    Raffinierte Ästhetik
    Stark & robust

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWoodstock-Round-tables-1100x740
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeWoodstock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConference tables
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit