Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories  MAM84
Ideagroup

shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories MAM84

Google-Übersetzung,

Eine Linie von wandmontierten Accessoires aus Aluminium, die standardmäßig in Chrom oder in jeder beliebigen Farbe der Mattlackpalette von Ideagroup oder der Metal Color-Reihe (Rame, Titanio, Oro) erhältlich sind. Diese Accessoires (Regale, Regale mit Seifenspender/-becher, Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter) haben einen Aluminiumrahmen und können mit einem mattweißen Acritek-Einsatz versehen werden. Sie sind abnehmbar und können für die Montage rechts oder links konzipiert werden.
Der Seifenspender und der freistehende Toilettenbürstenhalter sind in Chrom gehalten.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMAM84
  • Produktfamiliefurniture accessory
  • ProduktgruppeShelves and towel rails
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)86
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit