Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52
    Ideagroup

    shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52

    Google-Übersetzung,

    Eine Linie von wandmontierten Accessoires aus Aluminium, die standardmäßig in Chrom oder in jeder beliebigen Farbe der Mattlackpalette von Ideagroup oder der Metal Color-Reihe (Rame, Titanio, Oro) erhältlich sind. Diese Accessoires (Regale, Regale mit Seifenspender/-becher, Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter) haben einen Aluminiumrahmen und können mit einem mattweißen Acritek-Einsatz versehen werden. Sie sind abnehmbar und können für die Montage rechts oder links konzipiert werden.
    Der Seifenspender und der freistehende Toilettenbürstenhalter sind in Chrom gehalten.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMPM52
    • Produktfamiliefurniture accessory
    • ProduktgruppeShelves and towel rails
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)86
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit