Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80
    Ideagroup

    towel holder MODULA wall ALLUM. MPU80

    Google-Übersetzung,

    Eine Linie von wandmontierten Accessoires aus Aluminium, die standardmäßig in Chrom oder in jeder beliebigen Farbe der Mattlackpalette von Ideagroup oder der Metal Color-Reihe (Rame, Titanio, Oro) erhältlich sind. Diese Accessoires (Regale, Regale mit Seifenspender/-becher, Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter) haben einen Aluminiumrahmen und können mit einem mattweißen Acritek-Einsatz versehen werden. Sie sind abnehmbar und können für die Montage rechts oder links konzipiert werden.
    Der Seifenspender und der freistehende Toilettenbürstenhalter sind in Chrom gehalten.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMPU80
    • Produktfamiliefurniture accessory
    • ProduktgruppeShelves and towel rails
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)86
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit