Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT 2 SLIDER DOOR  150 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR  150 CLEAR GLASS
CONNECT 2 SLIDER DOOR  150 CLEAR GLASS

    CONNECT 2 SLIDER DOOR 150 CLEAR GLASS

    Google-Übersetzung,

    CONNECT 2 DUSCHABGRENZE SCHIEBETÜR 150 CM 6 MM TRANSPARENTES SICHERHEITSGLAS MIT IDEAL CLEAN BEHANDLUNG UND GLÄNZENDEM SILBERFINISH.

    Spezifikation
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN.SMOOTH RUNNING WHEELS. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK9281
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1500
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Griechenland
    Italien
    Polen
    Russland