Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschabtrennungen
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Tipica- R / 90 - Gebogene Eckduschkabine mit Doppelschiebetür - Transparentes gehärtetes Glas - Weißes Profil
Download
Spezifikation
Spezifikation
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
T2374
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Shower enclosures
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-08-03
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
1850
Breite (mm)
895
Tiefe (mm)
895
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.it
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.it
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.it
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
29.15
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschabtrennungen
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_06_79
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower enclosures
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Download
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Download
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Download
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Download
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Download