Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M+L MIRROR LOW S 100X70

M+L MIRROR LOW S 100X70

Google-Übersetzung,

Spiegel mit Rahmen, 100 x 70 cm, wendbar

Spezifikation
  • Framed 100 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT3358
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)26
Links
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)8.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Bulgarien
Italien
Spanien