Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Blend Curve Back to Wall Bidet
Blend Curve Back to Wall Bidet

    Blend Curve Back to Wall Bidet

    Stand-Bidet Blend Curve, 1 Hl., 355x560x400mm, Weiß
    Spezifikation
    • Standbidet Serie: Blend Curve Bodenstehend Material: Keramik (Feinfeuerton) Überlauf: Überlaufloch, rund Außenmaße (BxTxH): 355x560x400 mm Norm: DIN EN 14528 CL 25, DIN EN 35 Inklusive Befestigung (TT0293851) Verdeckte Befestigung Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) Wasserausgang: Horizontal Mitte verdeckt Gewicht: 23,900 kg Artikel-Nr.: T375301
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3753
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeBidet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)560
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Nettogewicht (kg)23.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010126
    • ETIM-NameBidet
    • UNSPSCNameBidets
    • UNSPSCCode30181502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Niederlande
    Polen
    Russland
    Spanien
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich