Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Wall-hung bidet
Optica Wall-hung bidet
    Roca

    Optica Wall-hung bidet

    Google-Übersetzung,
    Optica Wand-Bidet. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschbecken im jungen, urbanen Stil und ist optimal auf Flexibilität und Stil ausgelegt. Mit zwei Schubladen und ergonomischen, dezent in das Möbelstück integrierten Griffen harmonieren die Optica-Möbel perfekt mit den glänzend weißen Stonex® Unik-Waschtischen.
    Spezifikation
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer357V15xx0
    • ProduktfamilieBidets
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBidets
    • Klassifizierung22 41 13.19
    • Format2014TitelResidential Bidets
    • OmniClassNummer23-31 23 00
    • OmniClassTitelBidets