Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM
I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    I.LIFE  PIVOT DOOR  900 MM

    Google-Übersetzung,
    I.life Drehtür 900 mm, Klarglas mit Ideal Clean Technologie. Helles Silber-Finish.
    Spezifikation
    • I.life  Pivot Door  900 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT4910
    • ProduktfamilieI.life
    • ProduktgruppeShower Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2003
    • Breite (mm)99
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)37
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010034
    • ETIM-NameCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Vereinigtes Königreich