Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT
BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    BLEND CUBE SLIM SANDWICH S&C SCL GLS WHT

    Google-Übersetzung,
    BLEND CUBE Sitz und Deckel – SOFT CLOSE Material Duroplast, Typ SANDWICH/SLIM, Befestigung oben, nicht verstellbar Scharniere aus Edelstahl, Knebelmutter, TAKE OFF in weißer Ausführung im Karton für Schüsseln R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Spezifikation
    • BLEND CUBE Seat and cover - SOFT CLOSE Material Duroplast, SANDWICH/SLIM type, top fixation, none adjustable Stainless steel hinges, toggle nut, TAKE OFF in white finish in carton box for bowls R0287, T3686, T5207, T4656, T3688, T3764
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5211
    • ProduktfamilieBlend Cube
    • ProduktgruppeSeat & Covers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Niederlande
    Polen
    Russland
    Spanien
    Tschechische Republik
    Vereinigtes Königreich