Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
D-Neo WC-Sitz 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo WC-Sitz 002161

    3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
    • Hochwertige Edelstahl-Scharniere: Rostfrei und robust auch bei hoher Belastung
    • Sitzring ergonomisch geformt für angenehme Sitzposition
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • WC-Sitz und Deckel bequem mit nur einem Handgriff abnehmbar, ohne den Einsatz von Werkzeug oder Druckknöpfen – für eine schnelle und einfache Reinigung von Keramik und Sitz
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo WC-Sitz, Form: D-shaped, Weiß Hochglanz, Absenkautomatik: Nein, Sitzgarnitur abnehmbar, Material Scharnier: Edelstahl, Farbe Scharnier: Edelstahl, Überlappend
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-toilet-seat-002161
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)43
    • Breite (mm)376
    • Tiefe (mm)441
    Verwandt
    • HauptmaterialDuroplast
    • Hergestellt inÄgypten
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures