Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/8c662f6a-88eb-4d31-aab9-39c18add2b3c
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Spiegel
Spiegel mit Rahmen und Licht 600 mm
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
Spiegel mit Rahmen und Licht 600 mm
DEA Spiegel mit Rahmen und Licht inklusive Befestigungssatz. Mit integrierter Ablage unten. IP44 zertifiziert.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
T7861
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2017-04-03
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
650
Breite (mm)
600
Tiefe (mm)
150
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.de/produkte
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.it
ProductCertification
http://www.idealstandard.it
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.de/produkte
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
10.41
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Spiegel
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_25_71_53_06
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathroom mirrors
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Frankreich
Italien
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Download
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Download
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Download
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Download
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Download
Sloan Valve
ML Back Lit Sloan Wall-hung Back Lit LED Mirror
Download