Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAFLEX - Badearmatur UP Bausatz 2
CERAFLEX - Badearmatur UP Bausatz 2

    CERAFLEX - Badearmatur UP Bausatz 2

    Ceraflex Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau. Bausatz 2 für Fertigmontage. Alle sichtbaren Designteile. Rosettengröße D:163mm. Rosette aus Kunststoff. Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Durchmesser 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Integrierte Heißwasser Temperaturbegrenzung. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Abdichtung mit DICHT-FIX. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. DICHT-FIX System: separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA6725
    • ProduktfamilieCERAFLEX
    • ProduktgruppeBath & Shower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)163
    • Breite (mm)163
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing fittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit