Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

M+L MRR CAB MID 50X70 GLS WHT 4W 230V

Google-Übersetzung,
Aufbewahrungsspiegel-Aufbewahrungsspiegel mit internem Vergrößerungsspiegel,
Spezifikation
  • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno, luce a LED inferiore per illuminazione lavabo. Chiusura dell’anta rallentata. Ripiani interni in vetro. Presa per il rasoio e interrutore compresi. Kit di fissaggio incluso. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Classe I
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerT3428
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Mirrors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)170
Links
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-31 25 00
  • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit