Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAFLEX - Waschtischarmatur (5 l/min.)
CERAFLEX - Waschtischarmatur (5 l/min.)

    CERAFLEX - Waschtischarmatur (5 l/min.)

    Ceraflex Einhebel-Waschtischarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigen Mengenregler 5L/Min.. Sockelmaß Durchmesser 47mm. Metall Zugknopf-Ablaufgarnitur G1 1/4. Ausladung 101 mm, Auslaufhöhe 68mm. Flexible Anschlussschläuche G 3/8. Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau Markierung auf dem Bedienhebel. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Durchmesser 38mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
    Spezifikation
    • Ceraflex Basin Mixer Chr Pu/Mtl 5L/Min

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB1708
    • ProduktfamilieCERAFLEX
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)133
    • Breite (mm)47
    • Tiefe (mm)149
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit