Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN
CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    CERAFLEX BSN MXR RMTD GRANDE 5L/MIN

    Google-Übersetzung,

    Ceraflex Einloch-Waschtischarmatur Grande, Slim Perlator Perlator, Easy-Fix, Chrom

    Spezifikation
    • Ceraflex One-Hole Basin Mixer Grande with Slim Perlator Aerator 5 l/ min Flow Rate Limiter and Easy -Fix Fixation, Chrome

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB1714
    • ProduktfamilieCERAFLEX
    • ProduktgruppeBasin Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)159
    • Breite (mm)47
    • Tiefe (mm)144
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)1.257
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Bulgarien
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit