Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERAFLEX - Brausearmatur AP
CERAFLEX - Brausearmatur AP

    CERAFLEX - Brausearmatur AP

    Ceraflex Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163mm). Bedienungshebel aus Metall. Permanente Rot- / Blau Markierung auf dem Bedienhebel. Durchmesser 38mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Schwenkbereich 100 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerB1720
    • ProduktfamilieCERAFLEX
    • ProduktgruppeShower Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)11
    • Tiefe (mm)123
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit