Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Tempo 600 mm bodenstehender Waschtischunterschrank mit zwei Türen und Beinen
Spezifikation
  • 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE3239
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom integrated furniture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)826
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)441
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)18.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • OmniClassNummer23-31 17 11
  • OmniClassTitelShower Compartments

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
Vereinigtes Königreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit