Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
idealstandard/products/186ce32f-666b-415e-8c9d-cf480bd82ea6
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Spiegel
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
Verfügbar in Vereinigte Staaten
Ideal Standard
Folgen
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Spiegel 100 x 70 cm
Download
Spezifikation
Spezifikation
Mirror 100 x 70cm
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
T3369
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Bathroom Mirrors
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-12-05
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
700
Breite (mm)
1000
Tiefe (mm)
26
Links
Links
Produkt url
http://www.idealstandard.com
Installationinstruktionen
http://www.idealstandard.com
ProductCertification
http://www.idealstandard.com
Technische Beschreibung
http://www.idealstandard.com
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Glas
Nettogewicht (kg)
7.5
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Spiegel
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_25_71_53_06
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathroom mirrors
Klassifizierung
08 83 00
Format2014Titel
Mirrors
OmniClassNummer
23-31 25 00
OmniClassTitel
Toilet and Bath Specialties
Ähnliche Produkte
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.2
(
19
)
Download
Ideal Standard
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
3.4
(
14
)
Download
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 40X100
Download
Ideal Standard
I.Life b, close coupled toilet with cistern side inlet 6/3l and sandwich seat
Download
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
Download
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
Download