Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waschtisch 500 mm
Waschtisch 500 mm
Waschtisch 500 mm
Waschtisch 500 mm
Waschtisch 500 mm

    Waschtisch 500 mm

    CONNECT Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 10, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE7146
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWall-hung wash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)175
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)12.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschrinne
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Italien
    Vereinigtes Königreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit