Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    Google-Übersetzung,

    Magnum Eckduschabtrennung 1200 mm, rechtsseitige Version, 2 Eck-Schiebetüren, 2 feste Paneele, klares 800-Glas, leicht zu reinigendes Glas, Silber-Finish

    Spezifikation
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT9648
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1998
    • Breite (mm)1210
    • Tiefe (mm)16
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit