Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapez-Badewanne 1700 x 1000 mm rechts
Trapez-Badewanne 1700 x 1000 mm rechts

    Trapez-Badewanne 1700 x 1000 mm rechts

    STRADA Trapez-Badewanne aus Sanitär-Acryl. Gefertigt nach DIN EN 198. Glasfaserverstärkter Außenmantel. Einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger. Version: asymmetrisch rechts Norm: DIN EN 14516, DIN EN 198
    Spezifikation
    • Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK2610
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBaths
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)485
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1700
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit