Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acryl-Schürze 1600 mm für K2758 (asymmetrisch links)
Acryl-Schürze 1600 mm für K2758 (asymmetrisch links)
Acryl-Schürze 1600 mm für K2758 (asymmetrisch links)
Acryl-Schürze 1600 mm für K2758 (asymmetrisch links)

    Acryl-Schürze 1600 mm für K2758 (asymmetrisch links)

    HOTLINE NEU Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als Frontverkleidung für Raumsparwanne 1600x900 mm links. Version: asymmetrisch links
    Spezifikation
    • HOTLINE FRONTPANEL 160 LEFT WHITE
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK2760
    • ProduktfamilieHOTLINE
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)910
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit