Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Google-Übersetzung,

    Spiegelschrank & Licht, 1000 x 700 mm, 2 Türen, 1 Spiegeltür, interner Kosmetikspiegel mit Soft-Close-Funktion, Oberfläche in Aluminiumoptik

    Spezifikation
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT3592
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeBathroom Mirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)698.5
    • Breite (mm)998.5
    • Tiefe (mm)170
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit