Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frontschürze 1400 mm für Eck-Badewanne
Frontschürze 1400 mm für Eck-Badewanne
Frontschürze 1400 mm für Eck-Badewanne

    Frontschürze 1400 mm für Eck-Badewanne

    Tonic II Frontschürze aus Acryl für Eckwanne 140x140 (K291001 und K291101). Zur Verwendung mit Tragegestell K798567.
    Spezifikation
    • UNIVERSAL CNR PNL 140 WHITE
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK8191
    • ProduktfamilieHOTLINE
    • ProduktgruppeBath Tub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)590
    • Breite (mm)1980
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit