Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    Google-Übersetzung,
    CONNECT 2 BIFOLD 85 , TÜR OHNE GRIFF, WEISSER RAHMEN UND IDEAL CLEAN GLAS
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerK9692
    • ProduktfamilieCONNECT II
    • ProduktgruppeShower Enclosure
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)2025
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010034
    • ETIM-NameCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit