Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC
PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    PROSYS 120 CLASS 1 WC FRAME 1150MM HIGH PNEUMATIC

    Google-Übersetzung,
    WC-Rahmen 120 M/P Betätigungsplatte
    Spezifikation
    • • Dual flush pre-set at 6L/3L • Simple adjustment to reduce full flush from 6 to 4.5L • Polypropylene tank which has good chemical, fatigue and heat resistant properties • N F-certified Class 1 silent fill inlet valve with patented water saving delayed fill feature - saves 0,5 L per flush. • 3mm thick tank; delivered with anti-condensation lining • CE marking EN 14055 Class 1 Type 6 & 4 • 2 water supply options (back centre top & left side top) • Supplied with all frame and WC bowl fixings • 90mm diameter connection pipe and 90/90 outlet bend with 90/100 and 90/110 adapters
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerR0277
    • ProduktfamiliePROSYS
    • ProduktgruppeWC Frame
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)1180
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)12.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung WC support brackets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit