Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schale 520 mm (ohne Überlauf)
Schale 520 mm (ohne Überlauf)
Schale 520 mm (ohne Überlauf)
Schale 520 mm (ohne Überlauf)

    Schale 520 mm (ohne Überlauf)

    DEA Schale 520 mm aus Feinfeuerton inklusive Befestigungssatz (T654867). Ohne Hahnbank. Ohne Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung. Montage nur in Verbindung mit nicht verschließbarem Schaftventil. Norm: DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT0443
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWC Seats and covers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)320
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Frankreich
    Italien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit