Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Möbelwaschtisch 1000 mm
Möbelwaschtisch 1000 mm

    Möbelwaschtisch 1000 mm

    DEA Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton inklusive Ideal Flow (N8326AA). Ohne Überlauf. Mit keramischer Ablaufabdeckung. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Zur Kombination mit einem Waschtisch-Unterschrank oder Wand-/ Standsäule geeignet. Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 140 mm (K710767). Norm: DIN EN 14688 CL 00, DIN EN 31
    Spezifikation
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7852) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco (01) o nella finitura bianco matt (83). (Disponibile sino ad esaurimento scorte)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT0448
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower Heads
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)540
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)26.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Frankreich
    Griechenland
    Italien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit