Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Joy Neo 5-Loch Wannen- und Brausebatterie, Dual Control, Wannenrandmontage, Hebelgriffe, mit Auslauf.
    Spezifikation
    • • Neuer BAROCCO Wannenauslauf mit Ringlogo IS vorne unten. • Neue quadratische Auslaufrosette. • Hintere Auslaufbefestigung, ohne Knopf • Caché-Belüfter M24x1 • 2 neue Metallhebelgriffe ohne Markierungen. (wie 3-H-Becken) • 2 neue quadratische Griffrosetten aus Metall. • Einschaltventile: Rechtslauf. und gegen den Uhrzeigersinn. (A956225NU + A956226NU) • Geräuschklasse 1 • Automatischer Umsteller. • Handbrausehalter für Wannenrand, ausziehbare Handbrause, mit quadratischer Rosette. • Knopf ziehen. • Zubehör: o Stabhandbrause SOLEX. (BC774AA) o flexibler Schlauch 1750mm. (H922843AA)• Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen Chrom (AA) und Magnetic Grey (A5)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBD165
    • ProduktfamilieJoy Neo
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit