Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B Waschtisch rechteckig 45x37cm mit Überlauf, weiß, im Karton, EU-Palette
    Spezifikation
    • Waschtisch rechteckig 45x37cm mit Überlauf, weiß, im Karton, EU-Palette
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5092
    • ProduktfamilieIdeal Standard i.life B
    • ProduktgruppeIdeal Standard i.life B
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)37
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)7.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit