Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTRAFLACHE S I.LIFE 100X90 CM DUSCHWANNE
ULTRAFLACHE S I.LIFE 100X90 CM DUSCHWANNE
ULTRAFLACHE S I.LIFE 100X90 CM DUSCHWANNE
ULTRAFLACHE S I.LIFE 100X90 CM DUSCHWANNE
ULTRAFLACHE S I.LIFE 100X90 CM DUSCHWANNE

    ULTRAFLACHE S I.LIFE 100X90 CM DUSCHWANNE

    Ultraflache Duschwanne S I.life 100x90 cm Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen
    Spezifikation
    • Ultraflache S I.life 100x90 cm Duschwanne Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen, Weiß (FR), Grau (FS), Sand (FT) & Schwarz (FV)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT5231
    • ProduktfamilieULTRAFLAT S I.LIFE
    • ProduktgruppeShower Trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)31.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 13
    • OmniClassTitelShower Receptors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit