Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IDO Showerama 7-1
IDO

IDO Showerama 7-1

Google-Übersetzung,
Die IDO Showerama Nischendusche Modell 7-1, ausgestattet mit Schiebetüren, lässt sich dank weniger Einzelteile einfach montieren und bietet tolle Anpassungsmöglichkeiten an Boden und Wand. Die Wandprofile bieten Platz für die Rohrdurchführung. Dank der glatten Oberflächen der Türen, wenigen Schmutzecken und der Schnappfunktion am unteren Glas ist die Dusche leicht zu reinigen. Die Nischendusche hat ein Bodenprofil. Verstellbarkeit +/- 25 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4971032120
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1950
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit