Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IGP-HWFsmart 5907U-L1 seidenglänzender Pulverlack mit Metallic Effekt

IGP-HWFsmart 5907U-L1 seidenglänzender Pulverlack mit Metallic Effekt

Seidenglänzende, glattverlaufende, hochwetterfeste Effekt-Pulverbeschichtung mit Niedrigtemperatur-Technologie, entwickelt für anspruchsvolle Fassadenanwendungen.

Kollektionsfarben:
Blaze Violet

Niedertemperatur‑Pulverbeschichtungen mit hoher Wetterbeständigkeit und ausgeprägter mechanischer Robustheit sind die bevorzugte Lösung für anspruchsvolle Fassadenanwendungen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Werterhaltung der beschichteten Bauteile. Das fortschrittliche Niedrigtemperatursystem mit Vernetzung ab 160°C senkt den Energiebedarf im Einbrennprozess und reduziert, in Kombination mit der optionalen IGP-Biosource Produktvariante auf Basis nachwachsender Rohstoffe, den CO₂-Fussabdruck zusätzlich.

Spezifikation
  • IGP‑HWFsmart 5907U‑L1 ist eine seidenglänzende, glattverlaufende Effekt-Pulverbeschichtung für architektonische Anwendungen, die hohe Wetterbeständigkeit mit energieeffizienter Niedrigtemperaturtechnologie vereint. Hergestellt mit dem IGP-Effectives®-Verfahren, gewährleistet es maximale Rückgewinnung sowie gleichbleibende Effekt- und Farbstabilität, selbst bei unterschiedlichen Applikationslinien und Parametern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerigp-hwfsmart-5907u-l1
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen