Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boiler high water content ARES PRO 300
Boiler high water content ARES PRO 300
Boiler high water content ARES PRO 300
Boiler high water content ARES PRO 300
    IMMERGAS

    Boiler high water content ARES PRO 300

    Google-Übersetzung,
    Stand-Brennwertkessel in Modulbauweise. Die perfekte Lösung für Neubau oder Sanierung von Heizräumen. Dank seines außergewöhnlichen Modulationsbereichs bietet dieses System beispiellose Flexibilität, garantiert höchste saisonale Effizienz und minimalen Verbrauch. Maximale Laufruhe und kompakte Abmessungen: Dank seines hervorragenden Leistungs-/Größen-/Gewichtsverhältnisses lässt er sich selbst auf engstem Raum problemlos installieren und trotzt den Witterungsbedingungen im Freien, auch in ungeschützten Bereichen. Der ARES Tec ErP ist mehr als nur ein Heizkessel – er ist ein leistungsstarker Mehrbrenner-Monoblock. Das Herzstück des Systems bilden mehrere unabhängige Wärmemodule, die von einer hochentwickelten Elektronik perfekt aufeinander abgestimmt werden. Für anspruchsvollste Projekte können bis zu acht Kessel hydraulisch kaskadiert verbunden werden. Das System lässt sich zudem in modernste Fernsteuerungs- und -verwaltungssysteme integrieren. Mit der hohen Schutzart IPX5D und einem standardmäßigen Frostschutzsystem bis -5 °C ist er ideal für die Installation im Innen- und Außenbereich geeignet. ARES Tec ErP setzt auf Nachhaltigkeit: Seine Spitzentechnologie reduziert die Emissionen von Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxiden (NOX) drastisch und gewährleistet so einen umweltfreundlichen Betrieb und größtmöglichen Respekt vor der Umwelt.
    Spezifikation
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARESPRO300
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1181
    • Breite (mm)910
    • Tiefe (mm)1946
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)549
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit