Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MW Water Softener

MW Water Softener

Google-Übersetzung,

Unser Wasserenthärter ist darauf ausgelegt, eine gleichmäßigere, stark enthärtete Wasserversorgung zu liefern.

Der MW-Regenerationsprozess von Miura verfügt über die zusätzliche Zuverlässigkeit des Doppeltankwechsels, unseren systemintegrierten Colormetry-Härtedetektor und ein Bedienfeld, das mit den MOM- und ER-Dashboard-Systemen von Miura verbunden ist. Wenn es um den Schutz Ihrer Investition und die Pflege Ihres Kessels geht, ist weiches Wasser absolut entscheidend.

Die Bedeutung von Wasserenthärtern

Die häufigste Ursache für Überhitzung und Ausfall von Kesselrohren ist die Bildung harter Ablagerungen auf den Oberflächen der Kesselrohre. Diese Ablagerungen entstehen durch Kalzium und Magnesium im Wasser. Dies sind jedoch nicht die einzigen Nebenwirkungen. Auch der Wirkungsgrad wird durch die isolierende Wirkung des Zunders auf die Wärmeübertragungsflächen verringert. Eine nur 1/8 Zoll dicke Kalkschicht kann zu einem Effizienzverlust von bis zu 20–25 % führen.

Vorteile des Doppeltank-Wasserenthärters

Mit dem Dual-Tank-Wasserenthärter-Design von Miura können Sie rund um die Uhr weiches Wasser bereitstellen. Das Harz in den Tanks muss regelmäßig einem Salzbad-Regenerationsprozess unterzogen werden. Während dieser Regeneration kann das Harz das einströmende Wasser nicht enthärten. Bei zwei Wasserenthärtungstanks ist der andere Tank voll funktionsfähig und versorgt Ihr System weiterhin mit aufbereitetem Wasser, wenn einer der Tanks regeneriert wird. Diese Methode gewährleistet einen konstanten Fluss von weichem Wasser zu Ihrem Kesselsystem.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermw-water-softener
  • ProduktfamilieBoiler Water Treatment
  • ProduktgruppeWater Softeners
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEC011732
  • ETIM-NameWater softener
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_55_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment products
  • Klassifizierung23 25 00
  • Format2014TitelHVAC Water Treatment
  • OmniClassNummer23-27 55 27 11
  • OmniClassTitelWater Softeners