Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
Wall-hung boiler  VICTRIX PRO 150 V2 EU
    IMMERGAS

    Wall-hung boiler VICTRIX PRO 150 V2 EU

    Google-Übersetzung,
    Der leistungsstarke, wandhängende Brennwertkessel VICTRIX PRO 150 V2 EU ist ausschließlich für Heizzwecke geeignet. Er wurde für professionelle Heizräume entwickelt und garantiert dank eines breiten Modulationsbereichs bis zu 1:5 hohe Leistung bei reduziertem Verbrauch. Das kompakte und geradlinige Design verfügt über eine vertikale Schiebetür zum Schutz des elektronischen Bedienfelds. Für freistehende Installationen ist ein spezielles modulares Traggestell erforderlich. Die standardmäßige Steuerelektronik ermöglicht die Verwaltung von Kaskadensystemen mit bis zu 5 Kesseln und nutzt eine fortschrittliche Thermoregelung für maximale Systemflexibilität. Die Schutzart IPX5D und ein standardmäßiges Frostschutzsystem bis -5 °C ermöglichen den Einsatz im Außenbereich, auch in ungeschützten Bereichen, dank eines separaten Gehäuses. Die Konstruktion des VICTRIX PRO V2 reduziert die Umweltbelastung drastisch und positioniert ihn in der renommierten Umweltklasse 6, der höchsten Kategorie für Schadstoffemissionen. Der neue VICTRIX PRO V2 kann mit Erdgas, Flüssiggas (LPG) und Wasserstoffgemischen bis zu 20 % betrieben werden.
    Spezifikation
    • Wall-hung, room-sealed, fan-assisted premix condensing modules, featuring high efficiency and forced circulation with variable heat outputs. The generators are certified for installation both in plant rooms and outdoors (with specific protection for unsheltered installations), and can be used in either room-sealed fan-assisted or open-flue fan-assisted configurations. The module consists of: • a total premix combustion system with a cylindrical multigas steel burner, complete with ignition electrodes and an ionization control electrode; • a primary gas/water heat exchanger with a composite casing, including an air vent valve and an internal stainless steel coil; • a stainless steel combustion chamber internally insulated with ceramic panels; • an electronically variable-speed flue gas exhaust fan and a flue gas probe; • a condensate disposal circuit including a siphon and a flexible drain pipe; • a hydraulic group consisting of a flow manifold, a primary circuit pressure transducer, and a low-consumption modulating circulation pump; • a 4-bar system safety valve and a standard discharge funnel; • an overtemperature water safety thermostat; • an electronic board with continuous flame modulation, 1:10 modulation range; • a system flow and return regulation probe, heating flow temperature from 20 to 85 °C; • an IPX5D electrical protection rating, with the possibility of outdoor installation under an additional cover (unsheltered); • standard anti-freeze protection down to -5 °C (-15 °C with a specific optional kit); • pre-arrangement for cascade operation (up to 5 generators with a single safety kit); • possibility of installation using a free-standing support frame kit, suitable for installing one or more VICTRIX PRO V2 units; • possibility of installing the generator inside a cabinet suitable for unsheltered outdoor installation; • possibility of connecting to a remote system management system (optional), when paired with the cascade and zone controller; • compatible with the Ø 80 mm flexible chimney lining system (single installation).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVICTRIXPRO150V2EU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1098
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)627
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)112
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit