Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero

    Acoustic Ceiling Grid Modular Mero

    Google-Übersetzung,

    Mero vereint klassische architektonische Eleganz mit moderner Akustik. Inspiriert von der romanischen Architektur, fügt sich diese Akustikdecke nahtlos in Standard-T-Rasterdeckensysteme ein und verwandelt Räume jeder Größe harmonisch.

    Mit verschiedenen Balkengrößen und Fliesendesigns lässt sich Mero optimal an Ihre Räumlichkeiten anpassen. Wählen Sie aus unseren sorgfältig zusammengestellten, vordefinierten Layouts oder entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten mit dem Mero Visualisierer, der über 600.000 einzigartige Kombinationen für eine wirklich maßgeschneiderte Installation bietet.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Layout 1 (Metric) | 600x600mm

      Layout 2 (Metric) | 600x600mm

      Layout 3 (Metric) | 1200x600mm

      Layout 4 (Metric) | 1200x1200mm

      Layout 1 (Imperial) | 24" x 24"

      Layout 2 (Imperial) | 24” x 24”

      Layout 3 (Imperial) | 48” x 24”

      Layout 4 (Imperial) | 48” x 48”

      ARCHISONIC® Felt - 100% PET (60% Post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut printed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-ceiling-grid-modular-mero
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Baffles
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Baffles
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör