Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track

    Acoustic Ceiling Panel Track

    Google-Übersetzung,

    Verwandeln Sie Ihre Räume mit Track, einem vielseitigen System, das Decken und Wände nahtlos verkleidet und so die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert. Wählen Sie aus unseren 36 Standardfarben von ARCHISONIC® Felt oder den 33 bedruckten Oberflächenstrukturen von ARCHISONIC® Riftcut. Dank der Kombination aus flachen und gefalteten Formen von Track profitieren Sie von hervorragender Akustik. Unsere flexibel anpassbaren Paneele unterstützen verschiedene Montagearten, vereinfachen den Bestellprozess und erfüllen unterschiedlichste Raumanforderungen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Length 2800 mm

      100% PET (60% post-consumer)

      Available in 45 Colours

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracoustic-ceiling-panel-track
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)44
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit