Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Rectangle Bubbles

    Google-Übersetzung,

    Die abgerundeten Ecken der ursprünglichen rechteckigen Deckenplatte gehen nun über die Kontur hinaus und umfassen ein algorithmisch gestaltetes Muster aus runden, geometrischen Blasen. Durch die Kombination verschiedener Größen und Farben lassen sich mühelos unterschiedliche Raumwirkungen erzielen.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Length 1800mm

      PET panel 6.8 kg

      Available in 45 colors

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerceiling-panel-rectangle-bubbles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Ceiling Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1195
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit