Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio

    Volumetric Wall Covering Palladio

    Google-Übersetzung,

    PALLADIO interpretiert klassische Pracht durch moderne akustische Innovation neu. Inspiriert von der Harmonie und Symmetrie der palladianischen Architektur, fängt ihre skulpturale, geriffelte Oberfläche die Eleganz des antiken Roms und Griechenlands ein und erweckt sie in haptischer Tiefe und Textur zum Leben.

    Kontaktieren Sie Impact Acoustic®

    Spezifikation
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervolumetric-wall-covering-palladio
    • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
    • ProduktgruppeAcoustic Wall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)762
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör